金象 プラ雪かき

金象 プラ雪かき

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・本体は軽量なプラスチックを使用し、柄部は手になじみやすい天然木を使用しています。
【用途】
・降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):1630
・刃先長(mm):380
・刃先幅(mm):420
・刃先長(mm):380
・刃先幅(mm):420
・JANコード:4960517124353
・トラスココード:495-7075
・質量:880g
【材質/仕上】
・頭部:PP
・柄部:天然木黒塗り

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 124357
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)