17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラースペア短毛
  • スモールローラースペア短毛

スモールローラースペア短毛【5個入り】

通常単価(税別)
1,1081,326
税込単価
1,2191,459
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・お買い得5本パックローラーです。【用途】・内装仕上げ。【材質】・生地:ポリエステル・芯:ポリ...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    5
  • 材質1
    生地:ポリエステル
  • 材質2
    芯:ポリプロピレン(PP)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

全長(mm)

最小発注数量
4972883124172
806-6420
70.000
4
110
1パック

5個入り

4972883124189
806-6421
90.000
6
155
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,108
( 1,219 )
5日目
1,326
( 1,459 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お買い得5本パックローラーです。
【用途】
・内装仕上げ。
【材質】
・生地:ポリエステル
・芯:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラースペア短毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラースペア短毛
スモールローラースペア
スモールローラースペア中毛
スモールローラーセット短毛
スモールローラースペア (水性専用)
マイティーSローラー短毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,108-161 -845 -1,053513146 -
通常出荷日4日目〜1日目〜5日目〜5日目2日目5日目
毛丈(mm)55135105
材質1生地:ポリエステル-生地(ポリエステル)●芯(PP)生地(ポリエステル)●芯(PP)エステル系ウレタンポリエステル・PP
材質2芯:ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト