17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124 124
  • フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124

フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124

通常単価(税別)
1,607
税込単価
1,768
通常出荷日:5日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ポンプシリンダーセット
  • 適合本体
    #5701、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800
  • トラスココード
    126-0167
  • JANコード
    4977263001241
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

124
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

124の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ポンプシリンダーセット
適合本体
#5701、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800
トラスココード
126-0167
JANコード
4977263001241
質量(g)
130.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
124
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,607
( 1,768 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263001241
・質量:130g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124の型番124のページです。 型番124に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124
フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80
フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
フルプラ 部品 ホースセット 130
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,6071,2562,1334278921,376
通常出荷日5日目1日目11日目4日目9日目9日目
その他オプションオプション----
詳細タイプポンプシリンダーセットポンプシリンダーセット----
適合本体#5701、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800#7400、#7450、#8241、#8261、#8740、#8744、#8760、#8766----
トラスココード126-0167126-1756126-1731126-3263--
JANコード4977263001241497726300080049772630012344977263001227--

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト