17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

彩スモールローラーハンドルセット
  • 彩スモールローラーハンドルセット

彩スモールローラーハンドルセット

通常単価(税別)
400441
税込単価
440485
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・一般塗装用ローラーです。・万能タイプ【用途】・ローラー。

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ポリエステル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
-
4972883123151
806-6334
48.000
1個
ポリエステル
4972883123168
806-6335
68.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
5日目
441
( 485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗装用ローラーです。
・万能タイプ
【用途】
・ローラー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

彩スモールローラーハンドルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
彩スモールローラーハンドルセット
彩ローラースペア
彩レギュラーローラースペア
彩ローラー中毛スペア
スモールローラーセット中毛
ローラー
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格400-279407 -392 -864846 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜5日目2日目〜
毛丈(mm)131313131313
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル生地(ポリエステル)●芯(PP)-

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト