17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

彩スモールローラースペア
  • 彩スモールローラースペア

彩スモールローラースペア【1~10個入り】

通常単価(税別)
2102,664
税込単価
2312,930
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・一般塗装用ローラーです。・万能タイプ【用途】・ローラー。

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 毛丈(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

材質

毛丈

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
-
13
4972883123106
806-6330
30
1個
ポリエステル
13
4972883123113
806-6331
40.000
1個
ポリエステル
13
4972883123120
806-6332
50.000
1パック

10個入り

ポリエステル
13
4972883123137
806-6333
75
1パック

10個入り

ポリエステル
20
4972883123281
806-6336
66.000
1個
ポリエステル
20
4972883123298
806-6337
83.000
12個
ポリエステル
20
4972883123304
806-6338
58.000
1パック

10個入り

ポリエステル
20
4972883123311
806-6339
83.000
1パック

10個入り

-
13
4972883123700
806-6347
60.000
1パック

2個入り

ポリエステル
13
4972883123717
806-6348
80.000
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
5日目
263
( 289 )
5日目
1,879
( 2,067 )
1日目
2,264
( 2,490 )
5日目
236
( 260 )
5日目
286
( 315 )
1日目
2,264
( 2,490 )
5日目
2,664
( 2,930 )
5日目
356
( 392 )
5日目
452
( 497 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗装用ローラーです。
・万能タイプ
【用途】
・ローラー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

彩スモールローラースペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
彩スモールローラースペア
スモールローラースペア
彩ローラースペア
彩レギュラーローラースペア
スモールローラースペア中毛
スモールローラースペア短毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格210-161 -279407 -845 -1,108 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目5日目〜4日目〜
材質1ポリエステル-ポリエステルポリエステル生地(ポリエステル)●芯(PP)生地:ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト