17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

彩ローラースペア 12304
  • 彩ローラースペア

彩ローラースペア

通常単価(税別)
279
税込単価
307
通常出荷日:1日目

【特長】・一般塗装用ローラーです。・万能タイプ【用途】・ローラー。

  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4972883123045
  • トラスココード
    806-6324
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

12304
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12304の仕様・寸法情報

材質
ポリエステル
毛丈(mm)
13
JANコード
4972883123045
トラスココード
806-6324
質量(g)
40.000
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12304
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗装用ローラーです。
・万能タイプ
【用途】
・ローラー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

彩ローラースペアの型番12304のページです。 型番12304に関する仕様情報を記載しております。
彩ローラースペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
彩ローラースペア
仕上げローラー
床用ローラー
スモールローラーセット中毛
スモールローラーセット短毛
波トタン用ローラー
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格2794544728641,0531,209
通常出荷日1日目5日目1日目5日目5日目4日目
材質ポリエステル-----
毛丈(mm)1351313513
JANコード497288312304549728831780904972883177697497288317868749728831786944972883114111
トラスココード806-6324806-6422806-6405806-6424806-6425806-5797
質量(g)40.000175.00070.000200.000200.00055.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト