17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123 123
  • フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123

通常単価(税別)
2,133
税込単価
2,346
通常出荷日:11日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-1731
  • JANコード
    4977263001234
  • 質量(g)
    347.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

123の仕様・寸法情報

トラスココード
126-1731
JANコード
4977263001234
質量(g)
347.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,133
( 2,346 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263001234
・質量:347g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123の型番123のページです。 型番123に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123
フルプラ 部品 ピストン部セット 22
フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124
フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格2,1332541,6071,256427892
通常出荷日11日目9日目5日目1日目4日目9日目
トラスココード126-1731126-1657126-0167126-1756126-3263-
JANコード49772630012344977263000220497726300124149772630008004977263001227-
質量(g)347.00012.000130.00091.00015.000-
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)-
材質2ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト