ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガッツ 運搬用手袋

通常単価(税別)
727
税込単価
800
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のドット意匠を施したグリップ力抜群のゴム張り手袋・背面にも背抜きのゴムプレス加工が施され...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 黄/オレンジ
  • JANコード
    4970181110200
  • トラスココード
    813-6747
  • 質量(g)
    105.000
  • 材質1
    手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm)
    24±1
  • 全長(cm)
    24±1
  • 中指長さ(cm)
    8±0.5
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    2.35~2.60

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

123
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

123の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
黄/オレンジ
JANコード
4970181110200
トラスココード
813-6747
質量(g)
105.000
材質1
手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル
材質2
すべり止め:天然ゴム
手のひら周り(cm)
24±1
全長(cm)
24±1
中指長さ(cm)
8±0.5
ゲージ数
7
厚さ(mm)
2.35~2.60
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
123
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727
( 800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のドット意匠を施したグリップ力抜群のゴム張り手袋
・背面にも背抜きのゴムプレス加工が施されており、通気性があり丈夫です
【用途】
・運輸/鉄筋/ブロック/土木建設/重量物取り扱いなど

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガッツ 運搬用手袋の型番123のページです。 型番123に関する仕様情報を記載しております。
ガッツ 運搬用手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガッツ 運搬用手袋
ヤワラカクロベエ フリー
ゴム張りZELP3双組
アトム タフレッドスリム SS
ゴム張り アカベエ 122GR
アトム カービニボンST
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格7275441,630388467519
通常出荷日1日目6日目2日目1日目4日目6日目
サイズフリーフリーフリーSSフリーフリー
黄/オレンジブラックイエロー/グリーンパープルレッド
JANコード497018111020049701811026014970181101901497018114990349701811031034970181180500
トラスココード813-6747813-6958813-6743787-0850813-6746813-6760
質量(g)105.00080350.0004211042

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト