17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリッシャー 砥石仕様

ポリッシャー 砥石仕様

通常単価(税別)
183,908186,648
税込単価
202,299205,313
通常出荷日:4日目

【特長】・作業性を重視した安心設計です。・ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。【用途】・コンクリート土...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • 仕様
    電動タイプ
  • 質量(g)
    40000.0
  • 材質1
    スチール
  • 消費電力(W)
    1200
  • 電源
    単相100V
  • 電源コード長さ(m)
    20
  • 回転数(min[[の-1乗]])(50Hz/60Hz)
    160~190
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 電源(V)
    単相100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4997581209105
135-3163
砥石付
1個
4997581209112
135-3164
ペーパー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,648
( 205,313 )
4日目
183,908
( 202,299 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性を重視した安心設計です。
・ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
【用途】
・コンクリート土間補修用研削機

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリッシャー 砥石仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシャー 砥石仕様
ポリッシャー 単相100V
ポリッシャー用ブラシ
ポリッシャー用ブラシ・パッド ポリッシャー用パッド(青)
ポリッシャー用替ブラシ
ポリッシャー用替ブラシ シックラインフロアパッド
メーカートモサダ山崎産業アマノアマノ山崎産業山崎産業
通常価格183,908-126,603 -17,949 -3,739 -16,9826,388 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャー-ポリッシャー-
仕様電動タイプ電動タイプ----
質量(g)40000.0-----
材質1スチール-----
消費電力(W)1200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト