17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg 121770

住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

通常単価(税別)
12,678
税込単価
13,946
通常出荷日:4日目

【特長】・セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被...

詳細を確認

    型番:

    121770
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    121770の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    121770
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,678
    ( 13,946 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。
    【用途】
    ・粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。
    ・給油困難な箇所の長期潤滑に。
    ・組立初期のなじみ潤滑に。
    ・極低温、高温下の潤滑に。
    ・自動車、オートバイ部品の初期なじみに。
    ・真空下の潤滑に。。
    【商品仕様】
    ・容量:1kg
    ・容量:1kg
    ・入数:2缶
    ・JANコード:4906725121715
    ・トラスココード:868-2044
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kgの型番121770のページです。 型番121770に関する仕様情報を記載しております。
    住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg
    住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg
    モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)
    乾性被膜潤滑剤
    住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg
    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)
    メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
    通常価格12,67813,8062,47325,56089,8272,753
    通常出荷日4日目6日目1日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト