17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA JーGRIPハンドル 30mm用 12141
  • KOWA JーGRIPハンドル 30mm用

KOWA JーGRIPハンドル 30mm用

通常単価(税別)
181
税込単価
199
通常出荷日:5日目

【特長】・Jグリップ用ハンドルです。【用途】・ハケ。【商品仕様】・JーGRIPハンドル30mm用・JA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4972883121416
  • トラスココード
    806-6255
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細タイプ
    グリップ刷毛30mm用ハンドル

型番:

12141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12141の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4972883121416
トラスココード
806-6255
質量(g)
20
材質1
ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ
グリップ刷毛30mm用ハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
12141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181
( 199 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jグリップ用ハンドルです。
【用途】
・ハケ。
【商品仕様】
・JーGRIPハンドル30mm用
・JANコード:4972883121416
・トラスココード:806-6255
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA JーGRIPハンドル 30mm用の型番12141のページです。 型番12141に関する仕様情報を記載しております。
KOWA JーGRIPハンドル 30mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA JーGRIPハンドル 30mm用
KOWA JーGRIPハンドル 50mm用
ハンドル可動式コテバケ
KOWA バスティーナパッキン
ハンドル可動式コテバケ スペア
KOWA ホームブラシ 馬毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1811631,043658796903
通常出荷日5日目1日目2日目5日目1日目5日目
商品タイプその他その他-掃除用刷毛--
その他オプションオプション----
JANコード49728831214164972883121423497288311328249728831300674972883113381-
トラスココード806-6255806-6256114-5799806-6003114-5800-
質量(g)2020163.00080.00086.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト