17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J GRIPECO スペア油性
  • J GRIPECO スペア油性

J GRIPECO スペア油性

通常単価(税別)
261502
税込単価
287552
通常出荷日:5日目

【特長】・Jグリップハケの交換用毛先です。【材質】・毛材:化繊、山羊毛・柄:ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • 材質1
    毛材:化繊、山羊毛
  • 材質2
    柄:ポリプロピレン(PP)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
4972883121256
806-5962
16
1個
50
4972883121263
806-5963
28.000
1個
70
4972883121270
806-5964
37.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261
( 287 )
5日目
367
( 404 )
5日目
502
( 552 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jグリップハケの交換用毛先です。
【材質】
・毛材:化繊、山羊毛
・柄:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

J GRIPECO スペア油性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J GRIPECO スペア油性
J GRIPECO スペア水性
J GRIPECO 油性用ハケ
J GRIPECO ニス用ハケ
ミニコテバケ スペア
ハンドル可動式コテバケ スペア
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格261-218 -308 -334 -393796
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜5日目1日目1日目
材質1毛材:化繊、山羊毛毛材:化繊毛材:化繊、山羊毛毛材:化繊、山羊毛化繊、エステル系ウレタン毛:ポリエステル
材質2柄:ポリプロピレン(PP)柄:ポリプロピレン(PP)-柄:ポリプロピレン(PP)-接合部他:ポリプロピレン(PP)、エステル系ウレタン

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト