17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J GRIPECO 油性用ハケ
  • J GRIPECO 油性用ハケ

J GRIPECO 油性用ハケ

通常単価(税別)
308525
税込単価
339578
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・毛先交換ができるハケです。・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。・...

詳細を確認
  • 材質1
    毛材:化繊、山羊毛
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
4972883121218
806-5959
34.000
1個
50
4972883121225
806-5960
47.000
10個
70
4972883121232
806-5961
62.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308
( 339 )
6日目
415
( 457 )
6日目
525
( 578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛先交換ができるハケです。
・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。
・缶エンドフック付です。
・持ちやすい構造のグリップです。
【用途】
・油性塗料用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

J GRIPECO 油性用ハケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J GRIPECO 油性用ハケ
J GRIPECO ニス用ハケ
J GRIPECO スペア油性
J GRIPECO スペア水性
SP油性用刷毛
コールタール用ハケ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格308-334 -261 -218 -282 -307
通常出荷日1日目〜5日目5日目1日目〜2日目1日目
材質1毛材:化繊、山羊毛毛材:化繊、山羊毛毛材:化繊、山羊毛毛材:化繊-毛材:山羊毛、化繊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト