17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J GRIPECO 水性用ハケ
  • J GRIPECO 水性用ハケ

J GRIPECO 水性用ハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
308525
税込単価
339578

【特長】・毛先交換ができるハケです。・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ...

詳細情報を確認する

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 刷毛幅(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    刷毛幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    30
    4972883121119
    806-5950
    34.000
    毛材:化繊
    -
    1個
    50
    4972883121126
    806-5951
    47.000
    毛材:化繊
    柄:ポリプロピレン(PP)
    1個
    70
    4972883121133
    806-5952
    62.000
    毛材:化繊
    柄:ポリプロピレン(PP)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    308
    ( 339 )
    5日目
    415
    ( 457 )
    5日目
    525
    ( 578 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・毛先交換ができるハケです。
    ・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。
    ・缶エンドフック付です。
    ・持ちやすい構造のグリップです。
    【用途】
    ・ハケ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    J GRIPECO 水性用ハケのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    J GRIPECO 水性用ハケ
    J GRIPECO ニス用ハケ
    J GRIPECO 油性用ハケ
    J GRIPECO スペア水性
    J GRIPECO スペア油性
    PC水性用ハケ
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワアサヒペン
    通常価格308-334 -308 -218 -261 -470 -
    通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目〜5日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト