17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J-GRIP eco
  • J-GRIP eco

J-GRIP eco

通常単価(税別)
215536
税込単価
237590
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・毛先交換ができる刷毛です。・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。・...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 毛丈(mm)

    • 刷毛幅(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 全長(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    毛丈

    (mm)

    刷毛幅

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    全長(mm)

    最小発注数量
    44
    30
    4972883121010
    806-5955
    35
    毛材:化繊
    235
    1個
    45
    50
    4972883121027
    806-5956
    50
    毛材:化繊
    245
    1個
    46
    70
    4972883121034
    806-5957
    60.000
    毛材:化繊
    255
    10個
    44
    30
    4972883121058
    806-5947
    20
    毛材:化繊
    -
    1個
    45
    50
    4972883121065
    806-5948
    30
    毛材:化繊
    -
    1個
    46
    70
    4972883121072
    806-5949
    40.000
    毛材:化繊、山羊毛
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    296
    ( 326 )
    1日目
    428
    ( 471 )
    4日目
    536
    ( 590 )
    1日目
    215
    ( 237 )
    1日目
    334
    ( 367 )
    4日目
    456
    ( 502 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・毛先交換ができる刷毛です。
    ・一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。
    ・缶エンドフック付です。
    ・持ちやすい構造のグリップです。
    【用途】
    ・水性塗料、油性塗料、ラッカーなど塗装用。
    ・水系接着剤の塗布。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    J-GRIP eco のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    J-GRIP eco
    KOWA JーGRIPハンドル 30mm用
    KOWA JーGRIPハンドル 50mm用
    INNOVA ECO ハード
    INNOVA ECO ミディアム
    INNOVA ECO ソフト
    メーカーコーワコーワコーワハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
    通常価格215-181163515 -378 -409 -
    通常出荷日1日目〜5日目1日目3日目在庫品1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト