17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

通常単価(税別)
253270
税込単価
278297
通常出荷日:4日目

【特長】・手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り手袋で、第1関節くらいの長さです。【用途】・一般軽作...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • ホワイト
  • ゲージ数
    10
  • リストカラー
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 材質1
    綿100%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

純綿指切り手袋 製品特長・仕様

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4965277012018
854-8252
13.5
2
24.000
12個
4965277012117
854-8254
16.5
4.5
28.000
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
4日目
253
( 278 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り手袋で、第1関節くらいの長さです。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

福徳産業 純綿指切り手袋 (M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
福徳産業 純綿指切り手袋 (M)
福徳産業 純綿指切り手袋 (L)
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組
厚手純綿手袋
純綿ブルドック手袋
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格253-254 -2,3112,1662,0422,270
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
サイズMLMLLL
ホワイトホワイトホワイトキナリキナリ
ゲージ数1010101077
リストカラー
厚さ(mm)1.51.51.51.52.52.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト