17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策手袋 エレクリーン

通常単価(税別)
1,154
税込単価
1,269
通常出荷日:1日目

【特長】・導電性繊維を編み込んでいますので、編手の帯電位を下げ、静電気による障害を防ぎます。・すべり止...

詳細を確認
  • グレー/ホワイト
  • ゲージ数
    13
  • 厚さ(mm)
    約1.0
  • 表面抵抗値(Ω)
    10[[の7乗]]
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

タイプ

RoHS?最小発注数量
L
4907026012061
829-0811
ベージュ
18.5
23
7.5
22
繊維部:ナイロン、導電性繊維
すべり止め部:ポリウレタン
手のひらコーティング
10
3個
M
4907026012047
829-0810
-
17.5
22
7.2
20.500
繊維部:ナイロン、導電性繊維
すべり止め部:ポリウレタン
-
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
1日目
1,154
( 1,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性繊維を編み込んでいますので、編手の帯電位を下げ、静電気による障害を防ぎます。
・すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。
【用途】
・精密機器組立、電子部品製造、製品検査、エレクトロニクス産業。
【材質】
・繊維部:ナイロン、導電性繊維
・すべり止め部:ポリウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策手袋 エレクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策手袋 エレクリーン
静電気対策手袋 エレポイント
タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ 553
TRUSCO 静電気対策用手袋
静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ
TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)トラスコ中山ダイヤゴムトラスコ中山
通常価格1,154936 -548385 -2,600351
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
グレー/ホワイトグレー/ホワイトブラック---
ゲージ数1313----
厚さ(mm)約1.0約1.0----
表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]]10[[の6乗]]----
よく一緒に購入される商品

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト