17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:25(μm) 12-0939-34

テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:25(μm)

通常単価(税別)
26,508
税込単価
29,159
通常出荷日:9日目

【用途】・内径φ70×深さ20Hmm目開き:25μm【商品仕様】・粉体試料のふるい分け・質量:0g【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふるい
  • サイズ (mm)
    75×20
  • 目開き
    25μm
  • 材質
    ステンレスSUS304製
  • トラスココード
    135-6146

型番:

12-0939-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-0939-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
75×20
目開き
25μm
材質
ステンレスSUS304製
トラスココード
135-6146
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-0939-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,508
( 29,159 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・内径φ70×深さ20Hmm目開き:25μm
【商品仕様】
・粉体試料のふるい分け
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレスSUS304製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:25(μm)の型番12-0939-34のページです。 型番12-0939-34に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:25(μm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:25(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:32(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:500μm
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:600μm
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:850μm
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:63(μm)
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格26,50822,64527,11527,11527,11515,707
通常出荷日9日目9日目11日目11日目5日目8日目
商品タイプふるいふるいふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)75×2075×20300×60300×60300×60200×45
目開き25μm32μm500μm600μm850μm63μm
材質ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製
トラスココード135-6146135-4613135-6126135-3029135-6195135-6178

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト