17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:32(μm) 12-0936-33

テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:32(μm)

通常単価(税別)
51,126
税込単価
56,239
通常出荷日:9日目

【用途】・内径φ200×深さH45mm目開き32μm【商品仕様】・粉体試料のふるい分け・質量:0.3k...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふるい
  • サイズ (mm)
    200×45
  • 目開き
    32μm
  • 材質
    ステンレスSUS304製
  • トラスココード
    135-3050
  • 質量 (g)
    300.0

型番:

12-0936-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-0936-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
200×45
目開き
32μm
材質
ステンレスSUS304製
トラスココード
135-3050
質量(g)
300.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-0936-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,126
( 56,239 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・内径φ200×深さH45mm目開き32μm
【商品仕様】
・粉体試料のふるい分け
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・ステンレスSUS34製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:32(μm)の型番12-0936-33のページです。 型番12-0936-33に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:32(μm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:32(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:45(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:32(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:63(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ150×(深さ)H45(mm)目開き:63μm
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:500μm
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格51,12620,07122,64515,70715,22327,115
通常出荷日9日目9日目9日目8日目8日目11日目
商品タイプふるいふるいふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)200×45200×4575×20200×45150×45300×60
目開き32μm45μm32μm63μm63μm500μm
材質ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製
トラスココード135-3050135-6167135-4613135-6178135-4537135-6126
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト