17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:850μm 12-0935-12

テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:850μm

通常単価(税別)
27,115
税込単価
29,827
通常出荷日:5日目

【用途】・内径φ300×深さ60Hmm目開き:850μm【商品仕様】・粉体試料のふるい分け・質量:0g...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふるい
  • サイズ (mm)
    300×60
  • 目開き
    850μm
  • 材質
    ステンレスSUS304製
  • トラスココード
    135-6195

型番:

12-0935-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-0935-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
300×60
目開き
850μm
材質
ステンレスSUS304製
トラスココード
135-6195
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-0935-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,115
( 29,827 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・内径φ300×深さ60Hmm目開き:850μm
【商品仕様】
・粉体試料のふるい分け
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレスSUS304製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:850μmの型番12-0935-12のページです。 型番12-0935-12に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:850μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:850μm
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:500μm
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:600μm
テラオカ ふるい(内径)φ300×(深さ)H60(mm)目開き:2.80mm
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:63(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:25(μm)
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格27,11527,11527,11528,99715,70726,508
通常出荷日5日目11日目11日目11日目8日目9日目
商品タイプふるいふるいふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)300×60300×60300×60300×60200×4575×20
目開き850μm500μm600μm2.80mm63μm25μm
材質ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製
トラスココード135-6195135-6126135-3029135-4641135-6178135-6146
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト