ツール用品技術窓口

STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ 1-205-C1

STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

通常単価(税別)
36,303
税込単価
39,933
通常出荷日:7日目

【特長】・ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。【用途】・測量に。【商品仕様】・プリズムユニットパー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100355
  • トラスココード
    807-2538
  • 質量 (g)
    260
  • 材質1
    プリズム部:ガラス
  • 材質2
    ケース部:樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-205-C1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-205-C1の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100355
トラスココード
807-2538
質量(g)
260
材質1
プリズム部:ガラス
材質2
ケース部:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-205-C1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,303
( 39,933 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
【用途】
・測量に。
【商品仕様】
・プリズムユニットパーツ5Cプリズム2.5インチ
・JANコード:4514095100355
・トラスココード:807-2538
・質量:260g
【材質/仕上】
・プリズム部:ガラス
・ケース部:樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチの型番1-205-C1のページです。 型番1-205-C1に関する仕様情報を記載しております。
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
マグネットクランプ
STS 反射プリズム ST-5型Cセット
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格36,30323,63028,32917,2509,16771,238
通常出荷日7日目1日目7日目7日目4日目6日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品
JANコード451409510035545140951002324514095100270451409510050845140953304554514095100744
トラスココード807-2538807-2536807-2537807-2543256-2404807-2627
質量(g)260276795-3000
材質1プリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスボディー:アルミ(ADC12)アルミ合金-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト