17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg 120370

住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

通常単価(税別)
13,699
税込単価
15,069
通常出荷日:6日目

【特長】・モリブデンとグラファイト配合の灰黒色被膜です。 組立部品にスプレーなどの方法で塗布し、加熱乾...

詳細を確認

型番:

120370
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

120370の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
組立て用
特性
乾燥被膜
JANコード
4906725120312
トラスココード
868-2043
容量(g)
1000
質量(g)
1000.0
容器タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
120370
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,699
( 15,069 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデンとグラファイト配合の灰黒色被膜です。 組立部品にスプレーなどの方法で塗布し、加熱乾燥すれば、強固な潤滑被膜が得られます。
【用途】
・粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。
・給油困難な箇所の長期潤滑に。
・組立初期のなじみ潤滑に。
・極低温、高温下の潤滑に。
・音響機器、精密機器の永久潤滑に。
・家電機器、OA機器の永久潤滑に。
・自動車、オートバイ部品の初期なじみ、永久潤滑に。
・真空下の潤滑に。
【商品仕様】
・容量:1kg
・容量:1kg
・入数:4缶
・JANコード:4906725120312
・トラスココード:868-2043
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kgの型番120370のページです。 型番120370に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg
住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg
モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)
乾性被膜潤滑剤
住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg
モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格13,69912,6102,47325,56087,8052,753
通常出荷日6日目4日目1日目4日目4日目1日目
種類ペースト-スプレーオイルペーストスプレー
主な用途組立て用-----
特性乾燥被膜-乾燥被膜乾燥被膜乾燥被膜乾燥被膜
JANコード4906725120312---4906725116025-
トラスココード868-2043-121-8301-135-9266121-8298

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト