ファクトリーサプライ用品技術窓口

計量カップ ポリプロピレン(PP)

通常単価(税別)
127
税込単価
140
通常出荷日:1日目

【特長】・石油缶の注ぎ口に取り付けます・空気抜き栓は付いていません【用途】・容器

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • JANコード
    4532036001257
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    806-6396
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (CC)
    150
  • サイズ (mm)
    65(上部径)×50(下部径)×75(高さ)
  • 目盛 (CC)
    10
  • 仕様
    フタ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

12014
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12014の仕様・寸法情報

商品タイプ
JANコード
4532036001257
質量(g)
20
トラスココード
806-6396
材質1
ポリプロピレン(PP)
容量(CC)
150
サイズ(mm)
65(上部径)×50(下部径)×75(高さ)
目盛(CC)
10
仕様
フタ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12014
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127
( 140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石油缶の注ぎ口に取り付けます
・空気抜き栓は付いていません
【用途】
・容器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計量カップ ポリプロピレン(PP)の型番12014のページです。 型番12014に関する仕様情報を記載しております。
計量カップ ポリプロピレン(PP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計量カップ ポリプロピレン(PP)
ポリペール缶
ポリ蛇口 ポリエチレン
KOWA さげ缶ミニPP
危険物収納缶(UNマーク取得)正角
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
メーカーコーワコーワコーワコーワケニストラスコ中山
通常価格127397 -484833,826 -3,117
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜2日目
商品タイプ関連品-
JANコード4532036001257-4532036006849---
質量(g)20-16---
トラスココード806-6396-806-6293---
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト