17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 12-010-3137

通常単価(税別)
7,273
税込単価
8,000
通常出荷日:1日目

【特長】・ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとして使用できます。【商品仕様】・ノズル取付口:-・ノズル...

詳細を確認

    ご注意

    • 208シリーズのガンを取り付けてご使用ください。

    型番:

    12-010-3137
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12-010-3137の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12-010-3137
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,273
    ( 8,000 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとして使用できます。
    【商品仕様】
    ・ノズル取付口:-
    ・ノズル長(mm):98
    ・エア取付口:-
    ・ノズル口径(mm):6
    ・容量(L):1.2
    ・使用流体:洗浄液
    ・JANコード:7391390165800
    ・トラスココード:818-9232
    ・質量:276g

    ご注意

    • 208シリーズのガンを取り付けてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 12-010-3137の型番12-010-3137のページです。 型番12-010-3137に関する仕様情報を記載しております。
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 12-010-3137のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 12-010-3137
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 11-208-3180
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm
    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm
    メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
    通常価格7,27311,7721,2602,0524,0961,138
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト