17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ヘラ

樹脂ヘラ

通常単価(税別)
155232
税込単価
171255
通常出荷日:1日目

【特長】・パテ埋め接着剤の塗布などに最適です。【用途】・平滑面のパテならしや高粘度の接着剤の塗布など。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂柄へら
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 用途
    平滑面のパテならしや高粘度の接着剤の塗布など。
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 刃長(mm)
    90
  • 全長(mm)
    187
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は型番:11991です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
38
4972883119918
756-3914
1個
2個
50
4972883119925
756-3922
1個
4個
75
4972883119932
756-3931
1個
2個
100
4972883119949
756-3949
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155
( 171 )
1日目
177
( 195 )
1日目
201
( 221 )
1日目
232
( 255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パテ埋め接着剤の塗布などに最適です。
【用途】
・平滑面のパテならしや高粘度の接着剤の塗布など。

ご注意

  • 画像は型番:11991です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂ヘラのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木工用ボンド塗布
5
満足度:5.0
櫛目と思っていたらフラットなへらだった。カッターナイフで櫛目を作り、難なく使用できた。自分で好みの櫛目を作れる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ヘラ
樹脂柄へら
スムースヘラ 材質(刃)樹脂
プラスチック盛板 樹脂
井上工具 はがしヘラ
井上工具 のりヘラ
メーカーコーワトラスコ中山SK-11井上工具井上工具井上工具
通常価格155-620 -121 -269 -186 -263 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目〜8日目1日目〜8日目〜
商品タイプ樹脂柄へら樹脂柄へら樹脂柄へらその他樹脂柄へら樹脂柄へら
材質(刃)樹脂ステンレス樹脂樹脂樹脂樹脂
用途平滑面のパテならしや高粘度の接着剤の塗布など。-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
刃長(mm)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト