17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FLIR Eシリーズ用 レンズ望遠15°=30mm 1196961

FLIR Eシリーズ用 レンズ望遠15°=30mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195,451
税込単価
214,996

【特長】・Eシリーズ用の望遠レンズです。【用途】・望遠レンズ。【商品仕様】・2...

詳細情報を確認する

型番:

1196961
解除
    数量:

    1196961の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1196961
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    195,451
    ( 214,996 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Eシリーズ用の望遠レンズです。
    【用途】
    ・望遠レンズ。
    【商品仕様】
    ・24×58mm
    ・JANコード:4743254000889
    ・トラスココード:838-5038
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ゲルマニウム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FLIR Eシリーズ用 レンズ望遠15°=30mmの型番1196961のページです。 型番1196961に関する仕様情報を記載しております。
    FLIR Eシリーズ用 レンズ望遠15°=30mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FLIR Eシリーズ用 レンズ望遠15°=30mm
    赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
    -50~100℃/Φ15~25mmパイプ用センサーEA701BG-15
    -30℃~650℃赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート)EA701ZB-3B
    FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"
    サーモラベル 3Eシリーズ
    メーカーFLIRテストーエスコエスコFLIR日油技研工業
    通常価格195,451807,60316,000738,20661,4405,160 -
    通常出荷日11日目19日目18日目20日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました