ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PRO柄J型真鍮ブラシ

PRO柄J型真鍮ブラシ 11958
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251

【特長】・グリップが樹脂タイプで握りやすいです。【用途】・下地調整。

詳細情報を確認する
  • 毛材
    真鍮
  • タイプ
    その他
  • 行数 (行)
    1
  • 植付 (mm)
    70
  • 毛丈 (mm)
    18
  • JANコード
    4972883119581
  • 質量(g)
    71.000
  • トラスココード
    806-5944
  • 材質1
    鋼・PP製・真鍮
  • 線径(mm)
    0.15
  • 全長(mm)
    225
  • 幅(mm)
    38
  • タイプ詳細
    PRO柄J型真鍮ブラシ

型番:

11958
解除
    数量:

    11958の仕様・寸法情報

    毛材
    真鍮
    タイプ
    その他
    行数(行)
    1
    植付(mm)
    70
    毛丈(mm)
    18
    JANコード
    4972883119581
    質量(g)
    71.000
    トラスココード
    806-5944
    材質1
    鋼・PP製・真鍮
    線径(mm)
    0.15
    全長(mm)
    225
    幅(mm)
    38
    タイプ詳細
    PRO柄J型真鍮ブラシ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11958
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,137
    ( 1,251 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グリップが樹脂タイプで握りやすいです。
    【用途】
    ・下地調整。

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PRO柄J型真鍮ブラシの型番11958のページです。 型番11958に関する仕様情報を記載しております。
    PRO柄J型真鍮ブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PRO柄J型真鍮ブラシ
    配管ブラシ
    木柄真鍮ブラシ
    チャンネルブラシE型真鍮
    ネジリブラシロング真鍮
    金柄ブラシ
    メーカーコーワコーワトラスコ中山GISUKEコーワトラスコ中山
    通常価格1,137934470 -2,5501,252 -540 -
    通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
    毛材真鍮-真鍮線真鍮真鍮-
    タイプその他-木柄ブラシチャンネルブラシ-金柄ブラシ
    行数(行)1----1
    植付(mm)70-73--65
    毛丈(mm)18-16--18
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました