17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロテクトシート 11854
  • ロテクトシート

ロテクトシート

通常単価(税別)
2,024
税込単価
2,226
通常出荷日:5日目

【特長】・折りたたんであるので携帯しやすいです。【用途】・養生。

  • 幅 (mm)
    1000
  • 材質(シート・フィルム)
    その他
  • JANコード
    4972883118546
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    806-6175
  • 材質1
    樹脂製他
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 長さ(m)
    27

型番:

11854
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11854の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
材質(シート・フィルム)
その他
JANコード
4972883118546
質量(g)
180.000
トラスココード
806-6175
材質1
樹脂製他
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
27

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11854
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024
( 2,226 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・折りたたんであるので携帯しやすいです。【用途】・養生。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロテクトシートの型番11854のページです。 型番11854に関する仕様情報を記載しております。
ロテクトシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロテクトシート
ペイント用シート
塗装シートシングル
布ロールノンスリップ
塗装シートダブル
ST塗装シート
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格2,0244562,3356922,3353,388
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
幅(mm)100018001000110010001800
材質(シート・フィルム)その他その他ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード49728831185464972883116153497288311855349728831179834972883118560-
質量(g)180.00080.0002000.000800.0002000.0003800.000
トラスココード806-6175806-5873806-5927806-5921806-5928-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト