ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA さげ缶ミニPP 11820

KOWA さげ缶ミニPP

通常単価(税別)
83
税込単価
91
通常出荷日:4日目

【用途】・容器として。【商品仕様】・500CC・取手付き・JANコード:4532036002056・ト...

詳細を確認

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11820
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11820の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
1
質量(g)
20.000
JANコード
4532036002056
トラスココード
806-6171

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11820
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83
( 91 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・容器として。
【商品仕様】
・500CC
・取手付き
・JANコード:4532036002056
・トラスココード:806-6171
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA さげ缶ミニPPの型番11820のページです。 型番11820に関する仕様情報を記載しております。
KOWA さげ缶ミニPPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA さげ缶ミニPP
KOWA 下げ缶用内容器2型
KOWA 下げ缶用内容器3型
KOWA ハケ保存ボトル
KOWA 保存容器300cc
KOWA パテ定盤
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格8317518685390615
通常出荷日4日目4日目2日目4日目6日目5日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器--PE(ポリエチレン)製容器-
形状丸型丸型--丸型-
容量(L)12.5--0.3-
質量(g)20.00025.000--30.000-
JANコード45320360020564972883117921--4532036001530-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト