17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生用布テープ No.118

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

養生用布テープ No.118

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

11825

2023年10月に販売終了となりました。

【特長】
・特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用しています。
・糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
・粗面へもよく粘着します。
・手で簡単に切れます。
【用途】
・塗装養生用。
【商品仕様】
・引張強度:64N/10mm
・手で切断可能
・粘着力:3.12N/10mm
・長さ:25m
・厚さ:0.30mm
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。 被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当りますと糊残りする場合があります。 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.3
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
グリーン
JANコード
4547691655202
トラスココード
808-0974
色詳細
若草
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト