ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 保存容器300cc 11808
  • KOWA 保存容器300cc

KOWA 保存容器300cc

通常単価(税別)
90
税込単価
99
通常出荷日:6日目

【特長】・ふた付き容器です。【用途】・容器として。【商品仕様】・300CC・KOWA 保存容器300c...

詳細を確認

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11808
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11808の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
0.3
質量(g)
30.000
JANコード
4532036001530
トラスココード
806-6253

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
11808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふた付き容器です。
【用途】
・容器として。
【商品仕様】
・300CC
・KOWA 保存容器300cc
・JANコード:4532036001530
・トラスココード:806-6253
・質量:30g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 保存容器300ccの型番11808のページです。 型番11808に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 保存容器300ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 保存容器300cc
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)
KOWA ハケ保存ボトル
KOWA 下げ缶用内容器2型
KOWA 下げ缶用内容器3型
KOWA パテ定盤
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格90522853175186615
通常出荷日6日目5日目4日目4日目2日目5日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器-PP(ポリプロピレン)製容器--
形状丸型丸型-丸型--
容量(L)0.30.6-2.5--
質量(g)30.00080.000-25.000--
JANコード45320360015304972883117952-4972883117921--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト