17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入) 11795

KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
522
税込単価
574
通常出荷日:5日目

【特長】・0.6Lタイプの替え容器です。【用途】・容器として。【商品仕様】・替え容器1Lが 10枚入り...

詳細を確認

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11795
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

11795の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
0.6
質量(g)
80.000
JANコード
4972883117952
トラスココード
806-5920

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11795
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.6Lタイプの替え容器です。
【用途】
・容器として。
【商品仕様】
・替え容器1Lが 10枚入り
・JANコード:4972883117952
・トラスココード:806-5920
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)の型番11795のページです。 型番11795に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)
KOWA 保存容器300cc
KOWA 下げ缶用内容器2型
KOWA 下げ缶用内容器3型
KOWA ハケ保存ボトル
KOWA パテ定盤
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格52290175186853615
通常出荷日5日目6日目4日目2日目4日目5日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器---
形状丸型丸型丸型---
容量(L)0.60.32.5---
質量(g)80.00030.00025.000---
JANコード497288311795245320360015304972883117921---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト