ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 下げ缶用内容器3型 11793

KOWA 下げ缶用内容器3型

通常単価(税別)
186
税込単価
205
通常出荷日:2日目

【特長】・11606用の内容器です。【用途】・容器として。【商品仕様】・3Lサイズ・薄手タイプ・JAN...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    2.2
  • 商品タイプ
  • JANコード
    4972883117938
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    806-5918
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11793
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11793の仕様・寸法情報

容量(L)
2.2
商品タイプ
JANコード
4972883117938
質量(g)
20
トラスココード
806-5918
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11793
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11606用の内容器です。
【用途】
・容器として。
【商品仕様】
・3Lサイズ
・薄手タイプ
・JANコード:4972883117938
・トラスココード:806-5918
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 下げ缶用内容器3型の型番11793のページです。 型番11793に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 下げ缶用内容器3型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 下げ缶用内容器3型
KOWA 下げ缶用内容器2型
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)
KOWA 保存容器300cc
KOWA さげ缶ミニPP
KOWA ハケ保存ボトル
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1861755229083853
通常出荷日2日目4日目5日目6日目4日目4日目
容量(L)2.2-----
商品タイプ-----
JANコード4972883117938-----
質量(g)20-----
トラスココード806-5918-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト