ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生シート 11789
  • 養生シート

養生シート

通常単価(税別)
476
税込単価
524
通常出荷日:5日目

【用途】・養生。【材質】ポリプロピレン(PP)(コロナ放電処理)

  • 幅 (mm)
    1800
  • 材質(シート・フィルム)
    ポリエチレン
  • 材質1
    ポリエチレン(コロナ放電処理)
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 長さ(m)
    15

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11789
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11789の仕様・寸法情報

幅(mm)
1800
材質(シート・フィルム)
ポリエチレン
JANコード
4972883117891
質量(g)
215.000
トラスココード
806-5916
材質1
ポリエチレン(コロナ放電処理)
厚さ(mm)
0.03
長さ(m)
15

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11789

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4972883117891
215.000
806-5916
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
476
( 524 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】・養生。【材質】ポリプロピレン(PP)(コロナ放電処理)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生シートの型番11789のページです。 型番11789に関する仕様情報を記載しております。
養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生シート
塗装シートダブル
塗装シートシングル
布ロールノンスリップ
ロテクトシート
ペイント用シート
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格4762,3352,3356922,024456
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
幅(mm)180010001000110010001800
材質(シート・フィルム)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンその他その他
材質1ポリエチレン(コロナ放電処理)ポリエチレン(コロナ放電処理)ポリエチレン(コロナ放電処理)ポリエチレン(コロナ放電処理)樹脂製他PP
厚さ(mm)0.030.010.010.030.05-
長さ(m)1510020012.5271800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト