ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・取り換えるタイプの容器です。
【用途】
・容器として。
【商品仕様】
・600CC
・容器10枚入
・JANコード:4532036006061
・トラスココード:806-5910
・質量:120g
【材質/仕上】
・PP製

大塚刷毛製造
Pポット 調色容器

ヨトリヤマ
使い捨て塗料容器 600cc・1L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

エスコ
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):355円

エスコ
ポリ容器(底部傾斜・コック付)
0通常価格(税別):8,441円~

コクゴ
PE広口瓶 白 1L
0通常価格(税別):168円

ケニス
ポリ広口瓶(PE 中栓付) WP-500
0通常価格(税別):248円

アズワン
アイボーイ(フロロテクト)広口
0通常価格(税別):440円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円