17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックバケット
  • ブラックバケット

ブラックバケット

通常単価(税別)
144475
税込単価
158523
通常出荷日:2日目

【特長】・専用内容器をセットすることで、きれいなまま繰り返しご使用になれます。・未使用時は刷毛やスペア...

詳細を確認

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 適合ローラー(インチ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

適合ローラー(インチ)

最小発注数量
4532036082324
806-6163
435
ローラーバケット
9
10個
4532036142325
806-6164
75
ローラーネット
9
10個
4972883117914
806-6168
30
ローラーバケット
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475
( 523 )
2日目
393
( 432 )
2日目
144
( 158 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用内容器をセットすることで、きれいなまま繰り返しご使用になれます。
・未使用時は刷毛やスペアローラーなどの軽量物の保管に便利です。
【用途】
・容器。

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックバケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックバケット
スモールローラーピナクル (万能用)
彩レギュラーローラースペア
彩ローラースペア
ローラー
スモールローラージョーカー (無泡タイプ)
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格144-1,143 -407 -279846 -1,016 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
材質ポリプロピレン(PP)-ポリエステルポリエステルポリエステル-
その他オプション-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト