ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA ジョウゴフィルター付 11734

KOWA ジョウゴフィルター付

通常単価(税別)
536
税込単価
590
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルター付きのじょうごです。【用途】・容器として。・JANコード:453203600450...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4532036004500
  • 質量(g)
    115.000
  • トラスココード
    806-6162
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:真鍮
  • 口径(mm)
    31
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    180

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11734
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11734の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4532036004500
質量(g)
115.000
トラスココード
806-6162
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:真鍮
口径(mm)
31
高さ(mm)
100
幅(mm)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11734
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター付きのじょうごです。
【用途】
・容器として。

・JANコード:4532036004500
・トラスココード:806-6162
・質量:115g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・フィルター:真鍮

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ジョウゴフィルター付の型番11734のページです。 型番11734に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ジョウゴフィルター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ジョウゴフィルター付
KOWA ハケ保存ボトル
KOWA 保存容器300cc
KOWA パテ定盤
KOWA さげ缶ミニPP
KOWA 下げ缶用内容器2型
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格5368539061583175
通常出荷日1日目4日目6日目5日目4日目4日目
商品タイプ関連品--関連品--
JANコード4532036004500--4532036005309--
質量(g)115.000--170.000--
トラスココード806-6162--806-6323--
材質1本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:真鍮--ポリプロピレン(PP)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト