17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA べんり手袋DX6枚入 11629

KOWA べんり手袋DX6枚入【6個入り】

通常単価(税別)
369
税込単価
406
通常出荷日:1日目

【特長】・手になじみやすく作業性が良い商品です。【用途】・養生に。【商品仕様】・6枚入・JANコード:...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気のそばでは使用しないでください。

    型番:

    11629
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    製品特長・仕様

    KOWA べんり手袋DX6枚入 製品特長・仕様

    11629の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11629
    最小発注数量
    10パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    369
    ( 406 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手になじみやすく作業性が良い商品です。
    【用途】
    ・養生に。
    【商品仕様】
    ・6枚入
    ・JANコード:4972883116290
    ・トラスココード:806-5880
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・合成ゴム製

    ご注意

    • 火気のそばでは使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA べんり手袋DX6枚入の型番11629のページです。 型番11629に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA べんり手袋DX6枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA べんり手袋DX6枚入
    KOWA べんり手袋8枚入
    KOWA べんり手袋ロング2枚入
    ポリ手ぶくろ 6枚入リ
    ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)
    ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入
    メーカーコーワコーワコーワアサヒペンミドリ安全コクゴ
    通常価格3691173111809542,096
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト