17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Pマスキングテープ

Pマスキングテープ
  • Pマスキングテープ
通常単価(税別)
123260
税込単価
135286
通常出荷日:5日目

【特長】・塗りたくない部分のカバーに適しています。【用途】・養生。・建築用。

詳細を確認
  • 火気のそばでは使用しないでください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
4972883116252
806-5876
20.000
1個
18
4972883116269
806-5877
30.000
1個
24
4972883116276
806-5878
40.000
1個
30
4972883116283
806-5879
50.000
1個
15
4972883116498
806-5884
26.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123
( 135 )
5日目
175
( 193 )
5日目
218
( 240 )
5日目
260
( 286 )
5日目
163
( 179 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗りたくない部分のカバーに適しています。
【用途】
・養生。
・建築用。

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pマスキングテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pマスキングテープ
SB-229P サイディングボード用シーリングテープ
マスキングテープ(3303EV)
マスキングテープ(18m)
耐熱用マスキングテープ
マスキングテープSB
メーカーコーワカモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙テサカモ井加工紙
通常価格123-59,303 -590 -690243 -137 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目〜1日目〜
基材和紙和紙和紙和紙クレープ紙和紙
テープ長さ(m)181818185018
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング