17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg 116076

住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg

通常単価(税別)
87,805
税込単価
96,586
通常出荷日:4日目

【特長】・モリブデンとグラファイト配合のソフトクリーム状潤滑剤です。水道水で3~5倍に希釈し、ディッピ...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 特性
    乾燥被膜
  • JANコード
    4906725116025
  • トラスココード
    135-9266
  • 容量(g)
    20000
  • 質量(g)
    20000.0
  • 容器タイプ

型番:

116076
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

116076の仕様・寸法情報

種類
ペースト
特性
乾燥被膜
JANコード
4906725116025
トラスココード
135-9266
容量(g)
20000
質量(g)
20000.0
容器タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
116076
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,805
( 96,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデンとグラファイト配合のソフトクリーム状潤滑剤です。水道水で3~5倍に希釈し、ディッピングして、乾燥被膜が得られます。
【用途】
・冷間鍛造用水系潤滑剤。
【商品仕様】
・容量:20kg
・容量:20kg
・入数:1缶
・JANコード:4906725116025
・質量:20kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kgの型番116076のページです。 型番116076に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg
乾性被膜潤滑剤
住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg
住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg
1.0L チェーンソーオイル(水溶性)
モリコート(R)L-8030潤滑剤(乾性被膜潤滑剤)
メーカー住鉱潤滑剤東レ・ダウコーニング住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤エスコ東レ・ダウコーニング
通常価格87,80525,56013,69912,6101,19042,108
通常出荷日4日目4日目6日目4日目1日目1日目
種類ペーストオイルペースト-オイルスプレー
特性乾燥被膜乾燥被膜乾燥被膜--乾燥被膜
JANコード4906725116025-4906725120312---
トラスココード135-9266-868-2043---
容量(g)20000-1000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト