ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ受皿 11601
  • ミニ受皿

ミニ受皿

通常単価(税別)
714
税込単価
785
通常出荷日:5日目

【特長】・100ミリ幅以下のローラーが使用できます。・受け皿部分をサランラップなど敷き詰めて使用し、塗...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4972883116016
  • トラスココード
    806-5864
  • 質量(g)
    130.000
  • 高さ(mm)
    52
  • 長さ(mm)
    270
  • 幅(mm)
    160
  • タイプ
    ミニ受皿
  • 適合ローラー(インチ)
    4

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11601の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
その他
オプション
JANコード
4972883116016
トラスココード
806-5864
質量(g)
130.000
高さ(mm)
52
長さ(mm)
270
幅(mm)
160
タイプ
ミニ受皿
適合ローラー(インチ)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100ミリ幅以下のローラーが使用できます。
・受け皿部分をサランラップなど敷き詰めて使用し、塗装後使い残した塗料をラップに包んで処分すると燃えるごみで捨てることができます。
【用途】
・容器。

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ受皿の型番11601のページです。 型番11601に関する仕様情報を記載しております。
ミニ受皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ受皿
コテバケ受皿セット
KOWA ミニローラーセット75mm
KOWA Rハンドル4インチ
波トタン用ローラー
KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格7141,3099234551,209760
通常出荷日5日目1日目1日目1日目4日目5日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ンその他--
その他オプションオプションローラーセットオプション--
JANコード49728831160164972883117334497288311432649728831903134972883114111-
トラスココード806-5864806-6161806-5798806-6090806-5797-
質量(g)130.000205.000210.000212.00055.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト