ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーケン ナットセッター(マグネット付)115W.50-7

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:1日目

【特長】・電動インパクトドライバー、エアドライバー両対応のビットソケットです。・ソケット内部にマグネッ...

詳細を確認

型番:

115W.50-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

115W.50-7の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
115W.50-7
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動インパクトドライバー、エアドライバー両対応のビットソケットです。
・ソケット内部にマグネットを内蔵し、ボルト、ナットを保持します。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):7
・全長(mm):50
・差込寸法(mm):6.35
・軸寸法(mm):6.35
・ナット受部深さ(mm):2.8
・ソケット外径(mm)
・JANコード:4991644502837
・トラスココード:811-8023
・質量:19g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン ナットセッター(マグネット付)115W.50-7の型番115W.50-7のページです。 型番115W.50-7に関する仕様情報を記載しております。
コーケン ナットセッター(マグネット付)115W.50-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン ナットセッター(マグネット付)115W.50-7
コーケン ナットセッター(マグネット付)115W.50-10
コーケン ナットセッター
コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm
ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W
ドライバー形ハンドル 115
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山TONE
通常価格6507203192,555 -859 -1,545
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト