ファクトリーサプライ用品技術窓口

かくはん棒

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:1日目

【特長】・レギュラーサイズのかくはんや調色に適しています。【用途】・塗料をかくはんや調色するために。

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    200
  • トラスココード
    806-5833
  • JANコード
    4972883115446
  • 質量(g)
    30.000
  • 全長(mm)
    315
  • 色詳細
    ホワイト

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11544
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11544の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
200
トラスココード
806-5833
JANコード
4972883115446
質量(g)
30.000
全長(mm)
315
色詳細
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11544
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143
( 157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レギュラーサイズのかくはんや調色に適しています。
【用途】
・塗料をかくはんや調色するために。

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくはん棒の型番11544のページです。 型番11544に関する仕様情報を記載しております。
かくはん棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かくはん棒
はがしパレット
KY皮スキハンマー付
パレット
KOWA カワスキ42
KOWA カワスキDXハンマー付
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1434576697565321,260
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目5日目
商品用途その他-----
商品タイプその他-----
その他オプション-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
幅(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト