ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KOWA ペーパーブロック

KOWA ペーパーブロック 11500
  • KOWA ペーパーブロック
通常単価(税別)
249
税込単価
274
通常出荷日:5日目

【特長】・ペーパーブロックにペーパーをまきつけて使用するとを効率よく作業ができます。・コーワペーパーセ...

詳細を確認
  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11500の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨紙
形状
シート形状
JANコード
4972883115002
トラスココード
806-5803
質量(g)
30.000
材質1
ウレタンブロック

型番リスト

表示件数
型番
11500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249
( 274 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパーブロックにペーパーをまきつけて使用するとを効率よく作業ができます。
・コーワペーパーセットにぴったりのブロックです。
【用途】
・下地調整に。
【商品仕様】
・ペーパーブロック
・JANコード:4972883115002
・トラスココード:806-5803
・質量:30g
【材質/仕上】
・ウレタンブロック
【セット内容/付属品】
・サンドペーパー(#100)1枚

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ペーパーブロックの型番11500のページです。 型番11500に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ペーパーブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ペーパーブロック
外壁ブロック用ローラー
KOWA Rハンドル4インチ
KOWA Rハンドル7インチ
KOWA ミニローラーセット75mm
KOWA Rハンドル9インチ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格2491,057455609923546
通常出荷日5日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ研磨紙-----
形状シート形状-----
JANコード4972883115002-----
トラスココード806-5803-----
質量(g)30.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト