17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
ナットセッター(マグネット付) 115.75-8

ナットセッター(マグネット付)

通常単価(税別)
1,195
税込単価
1,315
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・1/4(6.35mm)シャンク・ナットセッターマグネット付・全長75mm・8mm・コーケ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    115.75-8
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    115.75-8の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    115.75-8
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,195
    ( 1,315 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・1/4(6.35mm)シャンク
    ・ナットセッターマグネット付
    ・全長75mm
    ・8mm
    ・コーケン ナットセッター(マグネット付)
    ・JANコード:4991644504138
    ・トラスココード:811-8040
    ・質量:33g

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナットセッター(マグネット付)の型番115.75-8のページです。 型番115.75-8に関する仕様情報を記載しております。
    ナットセッター(マグネット付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナットセッター(マグネット付)
    MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)
    MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)
    MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット
    MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)
    MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所ベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
    通常価格1,1957251,8181,4111,7101,693
    通常出荷日14日目4日目4日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト