17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止 1148600602

グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

通常単価(税別)
782
税込単価
860
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工...

詳細を確認

    型番:

    1148600602
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1148600602の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1148600602
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    782
    ( 860 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
    ・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
    【商品仕様】
    ・幅:450mm
    ・高さ:1800mm
    ・蛍光ポンジ
    ・JANコード:4562461485902
    ・トラスココード:127-0760
    ・質量:80g
    【材質/仕上】
    ・ポンジ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止の型番1148600602のページです。 型番1148600602に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止
    蛍光のぼり旗
    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-20S 携帯電話使用禁止
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中
    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN14 路面凍結注意
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格782705 -849782782886
    通常出荷日7日目1日目〜4日目7日目7日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト