17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛍光のぼり旗
  • 蛍光のぼり旗

蛍光のぼり旗

通常単価(税別)
705816
税込単価
776898
通常出荷日:1日目~4日目

蛍光のぼり旗【特長】・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。・現場の注意喚起の他、せま...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

1148600508【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485841
・トラスココード:115-7128
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ
1148600607【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485957
・トラスココード:115-7144
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ
1148600705【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461486008
・トラスココード:115-7147
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ
1148600507【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485834
・トラスココード:115-7127
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ
1148600604【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485926
・トラスココード:115-7143
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ
1148600702【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485971
・トラスココード:115-7145
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ
1148600502【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485780
・トラスココード:115-7125
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ
1148600601【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485896
・トラスココード:115-7142
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461485780・トラスココード:115-7125・質量:80g・ポンジ
・蛍光イエロー・KN2・工事中
4個
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461485834・トラスココード:115-7127・質量:80g・ポンジ
・蛍光イエロー・KN7・地下埋設物注意
4個
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461485841・トラスココード:115-7128・質量:80g・ポンジ
・蛍光イエロー・KN8・架空線注意
4個
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461485896・トラスココード:115-7142・質量:80g・ポンジ
・蛍光グリーン・GN1・交通安全
4個
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461485926・トラスココード:115-7143・質量:80g・ポンジ
・蛍光グリーン・GN4・ダンプ出入口
4個
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461485957・トラスココード:115-7144・質量:80g・ポンジ
・蛍光グリーン・GN7・交通安全
4個
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461485971・トラスココード:115-7145・質量:80g・ポンジ
・蛍光ピンク・PN2・一時停止
4個
・幅:450mm・高さ:1800mm・蛍光ポンジ・JANコード:4562461486008・トラスココード:115-7147・質量:80g・ポンジ
・蛍光ピンク・PN5・工事中
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
2日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
2日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
4日目
816
( 898 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
4日目

詳細情報

基本情報

蛍光のぼり旗
【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光のぼり旗のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光のぼり旗
JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止
JIS 警告標識 ヨコ 注意高電圧
JIS 禁止標識 タテ 立入禁止
JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用
グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格705-1,250 -1,312 -8491,232 -4,887 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目7日目〜
仕様1・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示していますハトメ6個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト