17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

垂レ幕 1148030212
  • 垂レ幕

垂レ幕

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:7日目

【特長】・現場の転倒・墜落災害撲滅に掲示することで、事故を未然に防ぎます。・ポンジで軽いので設置も簡単...

詳細を確認
  • 表示内容
    墜落災害撲滅
  • 取付仕様
    ヒモ
  • JANコード
    4562461482970
  • 質量(g)
    200
  • トラスココード
    857-0900
  • 材質1
    生地:ポンジ
  • 横(mm)
    700
  • 縦(mm)
    2400

型番:

1148030212
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1148030212の仕様・寸法情報

表示内容
墜落災害撲滅
取付仕様
ヒモ
JANコード
4562461482970
質量(g)
200
トラスココード
857-0900
材質1
生地:ポンジ
横(mm)
700
縦(mm)
2400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1148030212
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場の転倒・墜落災害撲滅に掲示することで、事故を未然に防ぎます。
・ポンジで軽いので設置も簡単です。
【用途】
・工事現場の注意喚起に。
【材質】
・生地:ポンジ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

垂レ幕の型番1148030212のページです。 型番1148030212に関する仕様情報を記載しております。
垂レ幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
垂レ幕
玉掛けワイヤーロープの点検
グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止
グリーンクロス メッシュターポリン
グリーンクロス Pー34 車両系建設機械等運転資格者の職務
グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格4,5008,3841,09766,4881,6251,444
通常出荷日7日目4日目7日目5日目7日目7日目
表示内容墜落災害撲滅玉掛けワイヤーロープの点検--車両系建設機械等運転資格者の職務危険物取扱の心得
取付仕様ヒモ穴4ヵ所--ビス、インシュロック等(別売)ビス・インシュロック等(別売)
JANコード45624614829704562461486763-456246148206245624614886204562461488750
質量(g)2001600.0-21000.0200200
トラスココード857-0900126-9200-783-6040857-0792857-0805

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト