17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中 1148030102
  • グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

通常単価(税別)
2,019
税込単価
2,221
通常出荷日:7日目

【特長】・シンプルでわかりやすい安全標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。【...

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付方法
    その他
  • JANコード
    4562461485643
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    126-9182
  • 横(mm)
    450
  • 縦(mm)
    1800
  • 表示内容詳細
    上部作業中
  • 材質(本体)詳細
    ポンジ
  • 取付仕様詳細
    ヒモ

型番:

1148030102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1148030102の仕様・寸法情報

形状
角型
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付方法
その他
JANコード
4562461485643
質量(g)
80.000
トラスココード
126-9182
横(mm)
450
縦(mm)
1800
表示内容詳細
上部作業中
材質(本体)詳細
ポンジ
取付仕様詳細
ヒモ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1148030102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019
( 2,221 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでわかりやすい安全標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・ポンジ
・ハトメ4箇所
・ヒモ付き
・JANコード:4562461485643
・トラスココード:126-9182
・質量:80g
【材質/仕上】
【セット内容/付属品】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中の型番1148030102のページです。 型番1148030102に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中
グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯
グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中
グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域
グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格2,0192,0191,17310,2061,1731,097
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
形状角型角型----
材質(本体)その他その他----
表示内容その他その他----
取付方法その他その他----
JANコード45624614856434562461485681----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト