17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PUREレギュラーローラスペア
  • PUREレギュラーローラスペア

PUREレギュラーローラスペア

通常単価(税別)
364409
税込単価
400450
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・万能用で使いやすく仕上がりもきれいなローラーセットです。・多少の凹凸面から平滑面まで使用でき...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ポリエステル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4972883114814
806-6157
50.000
1個
4972883114821
806-6158
65.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364
( 400 )
2日目
409
( 450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能用で使いやすく仕上がりもきれいなローラーセットです。
・多少の凹凸面から平滑面まで使用できます。
【用途】
・ローラー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PUREレギュラーローラスペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PUREレギュラーローラスペア
PUREスモ-ルロ-ラ-
波トタン用ローラー
彩レギュラーローラースペア
スモールローラースペア中毛
超細スモールローラー万能用
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格364-5051,209407 -845 -155 -
通常出荷日1日目〜5日目4日目1日目5日目〜5日目
毛丈(mm)131313131313
材質1ポリエステルポリエステルエステル系ウレタンポリエステル生地(ポリエステル)●芯(PP)ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト